Publiko produktet
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Suspended (Surface-mounted) N
    Valve protection cabinet DN52

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.swsp_n2s
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)220
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
    • IFC sınıflandırmasıBlok
    • UNSPSC adıHydrants
    • UNSPSC kodu40141726
    • Uniclass 2015 koduSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Hydrants
    • OmniClass numarası23-29 25 13 11
    • OmniClass başlığıDry Barrel Fire Hydrants

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Asya Okyanusya