Özgün ref.: | A01B_2 |
---|---|
Marka: | Green Furniture Concept |
Ürün ailesi: | Radius Series |
Ürün grubu: | Radius Planter Divider |
İle (mm): | 1000 |
Yükseklik (mm): | 875 |
Derinlik (mm): | 250 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-11-14 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Teknik açıklama: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/greenfurniture/product/a01b_2
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Sweden |
Üretim yeri: | Sweden |
Net Ağırlık (Kg): | 130 |
BIMobject Kategorisi: | Mobilya - Mobilya |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Object |
Uniclass 1.4 Kod: | L8117 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Planters |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 Tanım: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
OmniClass Numarası: | 23-11 27 13 17 |
OmniClass Başlığı: | Planters |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 250 mm |
Height | 875 mm |
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
Width | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Length | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®