Publiko produktet
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Straight

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Straight

3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)
More than just a table - it's the Seamless Table. A modular table mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree. 
Özellikler
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LLMT_ST_00
  • Ürün ailesiLeaf Lamp Series
  • Ürün grubuLeaf Lamp Metal Tree
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1060
  • Genişlik (mm)2400
  • Derinlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduEF_40_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika