Publiko produktet
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Arşivlendi

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.knucklehead-extensions
    • Ürün ailesiKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Ürün grubuExtensions
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeGlass-Reinforced Nylon
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • ETIM KoduEC011121
    • ETIM AdıPipe support
    • UNSPSC adıRoofing accessories
    • UNSPSC kodu301516
    • Uniclass 2015 koduPr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass numarası23-27 43 13
    • OmniClass başlığıMechanical Pipe Supports