Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

ATACAMA REVESTIMIENTO

Özgün ref.: ATACAMA_REVESTIMIENTO
Marka: Grespania
Ürün ailesi: Tiles
Ürün grubu: Wall tiles
İle (mm): 600
Yükseklik (mm): 200
Derinlik (mm): 10
Yayınlanma tarihi: 2015-07-16
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
White body non-rectified tile, six matt colors available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Ana malzeme: Porcelain
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Karo
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Tiles and flagstones
UNSPSC kodu: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Tanım: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Tanım: Ceramic Slates
NBS Reference Kod: 80-72-12
NBS Reference Tanım: Ceramic Slates

BIMobject®