Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

BILBAO

Özgün ref.: BILBAO
Marka: Grespania
Ürün ailesi: Tiles
Ürün grubu: Porcelain tiles
İle (mm): 900
Yükseklik (mm): 450
Derinlik (mm): 11
Yayınlanma tarihi: 2015-07-16
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (4)
Porcelain tile, cement style, two finishes, four colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Ana malzeme: Porcelain
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: Building Materials - Tiles
IFC sınıflandırması: Covering
UNSPSC adı: Tiles and flagstones
UNSPSC kodu: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Tanım: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Tanım: Ceramic Slates
NBS Reference Kod: 80-72-12
NBS Reference Tanım: Ceramic Slates

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.