Publiko produktet
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Calacata marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, six different sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Özellikler
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.COVERLAM_CALACATA
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuPorcelain tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1000
    • Genişlik (mm)3000
    • Derinlik (mm)5.6
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText