Publiko produktet
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
    Grespania

    COVERLAM CORALINA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, coralina stone effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Özellikler
    • Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.COVERLAM_CORALINA
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuPorcelain tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)3600
    • Derinlik (mm)5.6
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317