Publiko produktet
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
    Grespania

    COVERLAM PORFIDO

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, porphyry stone finish. Two sizes and four colors, available in matt version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Özellikler
    • Colours: Brown, Graphite, Sand, Taupe Formats: 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.COVERLAM_PORFIDO
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuPorcelain tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)5.6
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704