Publiko produktet
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
    Grespania

    DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DOCK_PORCELANICO_20
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuPorcelain tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-07-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)603
    • Genişlik (mm)603
    • Derinlik (mm)20
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıTiles and flagstones
    • UNSPSC kodu301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText