Publiko produktet
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Özellikler
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FLANDES_REVESTIMIENTO
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuWall tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)8
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama