Publiko produktet
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
    Grespania

    MITICA PAVIMENTO

    Porcelain tile, inspired by a fine-grained grey limestone, four colors, four sizes, two different finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Özellikler
    • Colours: Anthracite, Sand, White, Grey Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 80x80 Finishes: Natural, Antislip Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MITICA_PAVIMENTO
    • Ürün ailesiTiles
    • Ürün grubuPorcelain tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)10
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704