Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

VULCANO PORCELANICO

Özgün ref.: VULCANO_PORCELANICO
Marka: Grespania
Ürün ailesi: Tiles
Ürün grubu: Porcelain tiles
İle (mm): 800
Yükseklik (mm): 800
Derinlik (mm): 10
Yayınlanma tarihi: 2020-06-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Karo

BIMobject®