Publiko produktet
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Arşivlendi

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.01-2115-11
    • Ürün ailesikitchen faucets
    • Ürün grubukitchen mixer
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2022-03-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)280
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • ETIM KoduEC011431
    • ETIM AdıKitchen mixing tap
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets