Publiko produktet
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    GRID System
    Arşivlendi

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Özellikler
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.plant-box-insert
    • Ürün ailesiGRID
    • Ürün grubuAdditional Components
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Racks
    • OmniClass numarası23-21 11 11 11
    • OmniClass başlığıCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II koduE
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS