Publiko produktet
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Özellikler
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.20643000
  • Ürün ailesiAtrio
  • Ürün grubuAtrio
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-09-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar