Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

ALPHA1L

Özgün ref.: ALPHA1L
Marka: Grundfos
Ürün ailesi: Circulator pump
Ürün grubu: Canned Rotor
Yayınlanma tarihi: 2019-04-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Ana malzeme: Cast iron
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Sıhhi tesisat - Pompalar
IFC sınıflandırması: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Kod: L75311
Uniclass 1.4 Tanım: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Kod: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Tanım: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Kod: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Tanım: Circulating between rooms
NBS Reference Kod: 68
NBS Reference Tanım: Pumps
OmniClass Numarası: 23-27 17 00
OmniClass Başlığı: Pumps
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
Plumbing - Pumps

İsim Değer
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Cast Iron

BIMobject®