Publiko produktet
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    4.6 / 5 yıldız4.6(9 incelemeler)
    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Özellikler
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CR010
    • Ürün ailesiVertical multistage centrifugal inline pump
    • Ürün grubuInline multi stage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCast iron
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar
    • IFC sınıflandırmasıPipe Flow
    • UNSPSC adıPumps
    • UNSPSC kodu401515
    • Uniclass 2015 koduPr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıCentrifugal pumps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu43 23 31
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıVertical Centrifugal Pumps
    • OmniClass numarası23-27 17 13
    • OmniClass başlığıCentrifugal Pumps
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
    Benzer ürünler