Publiko produktet
CR 185
Grundfos

CR 185

Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Özellikler
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cr185
  • Ürün ailesiVertical multistage centrifugal inline pump
  • Ürün grubuVertical multistage centrifugal inline pump
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-09-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar
  • IFC sınıflandırmasıPipe Flow
  • UNSPSC adıPumps
  • UNSPSC kodu401515
  • Uniclass 2015 koduPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass numarası23-27 17 13
  • OmniClass başlığıCentrifugal Pumps
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
Benzer ürünler

4.1 / 5 yıldız 4.1 (13)
3.5 / 5 yıldız 3.5 (32)
4.1 / 5 yıldız 4.1 (14)
3.9 / 5 yıldız 3.9 (8)
4.6 / 5 yıldız 4.6 (21)