Publiko produktet
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)
Grundfos UCRI pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Özellikler
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ucrifam
  • Ürün ailesiVertical multistage centrifugal inline pump
  • Ürün grubuVertical multistage centrifugal inline pump
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar
  • IFC sınıflandırmasıPipe Flow
  • Uniclass 2015 koduPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass numarası23-27 17 13
  • OmniClass başlığıCentrifugal Pumps
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
Benzer ürünler

4.0 / 5 yıldız 4.0 (12)
3.9 / 5 yıldız 3.9 (39)
4.1 / 5 yıldız 4.1 (14)
3.4 / 5 yıldız 3.4 (31)
3.0 / 5 yıldız 3.0 (5)
4.7 / 5 yıldız 4.7 (10)