Publiko produktet
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 / 5 yıldız2.4(11 incelemeler)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Özellikler
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.open-perkins-generator-10kva
  • Ürün ailesiSmart (10 - 30kVA)
  • Ürün grubu> 10 kVA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1110
  • Genişlik (mm)850
  • Derinlik (mm)1250
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)319
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Power Generation & Light
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Jeneratör
  • ETIM KoduEC002823
  • ETIM AdıPower generator
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26
  • OmniClass numarası23-35 11 00
  • OmniClass başlığıElectrical Generators

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Avrupa
Brezilya
Portekiz