Publiko produktet
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
    SOSOARES

    OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW

    The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Özellikler
    • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GSS_OS_DOUBLE_2R_4_LEAVES_CORNER_SLIDING_WINDOW
    • Ürün ailesiOS
    • Ürün grubuWindows Aluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 13
    • OmniClass başlığıMetal Windows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows