Publiko produktet
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
    SOSOARES

    OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE

    Minimalist sliding system with themal break
    Özellikler
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gss_os_double_4r_4_sliding_leaves_concealed_sill_drainage
    • Ürün ailesiOS
    • Ürün grubuWindows Aluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 13 21
    • OmniClass başlığıMetal Awning Windows