Publiko produktet
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Özellikler
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Ürün ailesiOS
  • Ürün grubuWindows Aluminium
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
  • OmniClass numarası23-17 13 13
  • OmniClass başlığıMetal Windows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows