Publiko produktet
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
Özellikler
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.gss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Ürün ailesiOS
  • Ürün grubuWindows Aluminium
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • ETIM KoduEC003536
  • ETIM AdıWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
  • OmniClass numarası23-17 13 13 21
  • OmniClass başlığıMetal Awning Windows