Publiko produktet
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LP-10
  • Ürün ailesibrick
  • Ürün grububrick
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-05-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)221
  • Derinlik (mm)95
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 19 11
  • OmniClass başlığıCommon Bricks
  • CSI UniFormat II koduC1010
  • CSI UniFormat II başlığıPartitions