Publiko produktet
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 13 cm

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 13 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bovedilla-13_mp
  • Ürün ailesiFloor slabs
  • Ürün grubuBovedillas Iron Joist
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)127
  • Genişlik (mm)240
  • Derinlik (mm)620
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
  • IFC sınıflandırmasıDöşeme
  • UNSPSC adıCeramic blocks
  • UNSPSC kodu30131504
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay blocks
  • OmniClass numarası23-13 21 00
  • OmniClass başlığıBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II koduB1010
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction