Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Sagra Facing Brick

Özgün ref.: ladrillo-caravista-sagra
Marka: Grupo Díaz Redondo
Ürün ailesi: Walls
Ürün grubu: Facing Brick
İle (mm): 114
Derinlik (mm): 240
Yayınlanma tarihi: 2018-09-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
The brick face seen sacred manufactured by a productive process in which we take care of even the smallest detail, from the choice of clay to the most precise baking to create a brick that put in work will be easy to maintain and stand out for its aesthetics. Salmon colored, this brick is part of our wide range of reddish tones.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 1.17

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Ceramic bricks
UNSPSC kodu: 30131602
Uniclass 1.4 Kod: L3211
Uniclass 1.4 Tanım: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Tanım: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Tanım: Clay bricks
NBS Reference Kod: 80-50-15
NBS Reference Tanım: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass Numarası: 23-13 21 19 13
OmniClass Başlığı: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

İsim Değer
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material ceramic

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.