Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm

Özgün ref.: termoarcilla-24
Marka: Grupo Díaz Redondo
Ürün ailesi: Walls
Ürün grubu: Termoarcilla
İle (mm): 240
Yükseklik (mm): 190
Derinlik (mm): 300
Yayınlanma tarihi: 2018-09-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 24 cm thick, able to contribute to façade solutions with a magnificent thermo-acoustic behavior and an ideal mechanical contribution in the enclosure capable of absorbing large-scale loads. Its thickness and great mechanical resistance make that much of its demand is also to work as a supporting wall even with lights between important supports.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 9.8

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Ceramic blocks
UNSPSC kodu: 30131504
Uniclass 1.4 Kod: L3224
Uniclass 1.4 Tanım: Hollow clay blocks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-14
Uniclass 2.0 Tanım: Clay Blocks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Tanım: Clay blocks
NBS Reference Kod: 80-50-14
NBS Reference Tanım: Clay Blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Unit Masonry
OmniClass Numarası: 23-13 21 00
OmniClass Başlığı: Blocks and Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

İsim Değer
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material ceramic

BIMobject®