Publiko produktet
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 / 5 yıldız3.8(12 incelemeler)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    Özellikler
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gse-portrait-half-frame
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2023-02-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1160
    • Genişlik (mm)1650
    • Derinlik (mm)10
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Güneş Enerjisi
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • ETIM KoduEC001752
    • ETIM AdıPhotovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 koduEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıSolar panel fields
    • OmniClass numarası23-19 25 11 19 15
    • OmniClass başlığıSolar Panels

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Fransa
    Hollanda
    İngiltere
    Polonya