Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
gustavsberg/products/6b62b570-895f-48a4-b514-68e07d270e8f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Bathoom sink - Care - 4G1955
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Gustavsberg
Takip et
Bathoom sink - Care - 4G1955
Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
4G1955
Ürün ailesi
Care
Ürün grubu
Tvättställ
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-10-25
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
560
Derinlik (mm)
550
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.gustavsberg.com/en/products/toilet/handicap-accessible-bathroom/handicap-bathroom-sinks/?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=4G195501&tx_mmpdb_pi1%5Bmaster_product_id%5D=4G19%2C%7C%2CBathroom%20sink%20-%20Care%20-%204G1955%20-%20bolt%20mounting%2055%20cm-With%20overflow
Kurulum talimatları
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/GB1921100248_Washbasin_Complete.pdf
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Teknik açıklama
http://www.gustavsberg.com/se/konsument/badrum-produkter/care.html?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=740&tx_mmpdb_pi1%5Bvia%5D=11a&tx_mmpdb_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmpdb_pi1%5Bcontroller%5D=SolrProduct&cHash=21a055887ad8090b0fce2571a29c3d8c
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Porselen
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Macaristan
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
ETIM Kodu
EC011550
ETIM Adı
Washbasin
UNSPSC adı
Sinks
UNSPSC kodu
30181504
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 açıklaması
Sink manual water supply sets
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Sinks
OmniClass numarası
23-19 31 17 11
OmniClass başlığı
Bathroom Units
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
Benzer ürünler
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
İndir
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
İndir