Publiko produktet
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
    Gustavsberg

    Artic Small washbasin 36cm basin left

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Özellikler
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4G369L
    • Ürün ailesiArtic Small
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)220
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Åland
    Danimarka
    Estonya
    Finlandiya
    İsveç
    İzlanda
    Letonya
    Litvanya
    Norveç