Publiko produktet
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush
Gustavsberg

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
Özellikler
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5G84
  • Ürün ailesi5G83
  • Ürün grubuToilet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)325
  • Genişlik (mm)370
  • Derinlik (mm)530
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriRomanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • ETIM KoduEC011318
  • ETIM AdıToilet combination
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets