Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
gustavsberg/products/f287a16c-4296-4b93-a82c-ca14342ae136
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Bathroom sink 6147 98 - for undermounting 57cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Gustavsberg
Takip et
Bathroom sink 6147 98 - for undermounting 57cm
Oval design for undermounting below countertop
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
6147
Ürün ailesi
Washbasin
Ürün grubu
Washbasin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-08-23
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
570
Derinlik (mm)
410
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.gustavsberg.com/en/private-consumers/products/washbasins.html?tx_mmpdb_pi1[article_number]=6147&tx_mmpdb_pi1[via]=3c&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=SolrProduct&cHash=e1233c2789ee50c04eff7964a424d65c
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Ürün belgelendirmesi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Porselen
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Macaristan
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 açıklaması
Sink manual water supply sets
OmniClass numarası
23-19 31 17 11
OmniClass başlığı
Bathroom Units
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
Benzer ürünler
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
İndir
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
İndir
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir