Publiko produktet
Toilet Nautic 1510
Gustavsberg

Toilet Nautic 1510

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Özellikler
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GB111510
  • Ürün ailesiNautic
  • Ürün grubuToilet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)860
  • Genişlik (mm)345
  • Derinlik (mm)650
İlgili
  • Ana malzemePorselen
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriMacaristan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC011318
  • ETIM AdıToilet combination
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets