Publiko produktet
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330
    Gustavsberg

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Özellikler
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB118330
    • Ürün ailesiEstetic
    • Ürün grubuToilet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-08-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)350
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemePorselen
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriMacaristan
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • ETIM KoduEC011318
    • ETIM AdıToilet combination
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets