Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
gustavsberg/products/601f8755-eea2-4fcd-a441-7d34fad515f3
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 1220
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Gustavsberg
Takip et
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 1220
Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
İndir
Özellikler
Özellikler
•Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
GB2081220
Ürün ailesi
Built in bath
Ürün grubu
Built in bath
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-20
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1600
Genişlik (mm)
700
Derinlik (mm)
560
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2081220100/1220-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Kurulum talimatları
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Ürün belgelendirmesi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Almanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Mobilya
ETIM Kodu
EC011609
ETIM Adı
Bath
UNSPSC adı
Bathtubs
UNSPSC kodu
30181501
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 açıklaması
Baths
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Bath Furnishings
OmniClass numarası
23-31 15 00
OmniClass başlığı
Bathtubs
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
Benzer ürünler
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
İndir
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
İndir
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
İndir