Publiko produktet
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel - 1050 x 650

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
    Özellikler
    • Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB2110517410
    • Ürün ailesiHip bath
    • Ürün grubuHip bath
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1050
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • ETIM KoduEC011609
    • ETIM AdıBath
    • UNSPSC adıBathtubs
    • UNSPSC kodu30181501
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Åland
    Danimarka
    Estonya
    Finlandiya
    İsveç
    İzlanda
    Letonya
    Litvanya
    Norveç