Publiko produktet
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Gustavsberg
    Arşivlendi

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Özellikler
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41205030
    • Ürün ailesiAtlantic
    • Ürün grubuShower mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1165
    • Genişlik (mm)275
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap