Publiko produktet
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in other versions:
      • Matt black, GB4120505853
      • Matt black lead free, GB41205058053
      • Chrome lead free, GB412050580

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41205058
    • Ürün ailesiAtlantic
    • Ürün grubuKitchen mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)212
    • Derinlik (mm)330
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • ETIM KoduEC011431
    • ETIM AdıKitchen mixing tap