Publiko produktet
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
    Gustavsberg
    Arşivlendi

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41206087
    • Ürün ailesiNew Nautic
    • Ürün grubuShower mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)118
    • Genişlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap