Publiko produktet
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off, care lever
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off, care lever
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off, care lever

    Energy Class B Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Equipted with elongated lever Laminar aerator (no air intake) Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Lead free brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Design Propeller AB
    Özellikler
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41206096064
    • Ürün ailesiNautic
    • Ürün grubuKitchen mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)370
    • Derinlik (mm)215
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • ETIM KoduEC011431
    • ETIM AdıKitchen mixing tap

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Åland
    Danimarka
    Estonya
    Finlandiya
    İsveç
    İzlanda
    Letonya
    Litvanya
    Norveç
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin