Publiko produktet
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Gustavsberg
    Arşivlendi

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.GB41206274
      • Ürün ailesiNautic
      • Ürün grubuWash through mixers
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2021-12-08
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (mm)155
      • Genişlik (mm)200
      İlgili
      • Ana malzemePirinç
      • İkincil malzemeÇinko
      • Tasarım yeriİsveç
      • Üretim yeriİsveç
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
      • ETIM KoduEC011329
      • ETIM AdıShower mixing tap