Publiko produktet
Nautic Wash basin mixer
Gustavsberg
Arşivlendi

Nautic Wash basin mixer

Our most intelligent Bathroom sink faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Özellikler
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GB41214041
  • Ürün ailesiNautic
  • Ürün grubuWashbasin mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)145
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap