Publiko produktet
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Arşivlendi

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Özellikler
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GB41214045
  • Ürün ailesiNautic
  • Ürün grubuWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)189
  • Derinlik (mm)149
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap