Publiko produktet
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Gustavsberg
Arşivlendi

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Özellikler
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GB4121404564
  • Ürün ailesiNautic
  • Ürün grubuTvättställsblandare
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)195
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap