Publiko produktet
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gustavsberg
Arşivlendi

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Özellikler
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GB41215352
  • Ürün ailesiNautic
  • Ürün grubuThermostat
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)70
  • Derinlik (mm)120
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • İkincil malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap