Publiko produktet
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
    Gustavsberg
    Arşivlendi

    New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41216014
    • Ürün ailesiNew Nautic
    • Ürün grubuShower mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)118
    • Genişlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap