Publiko produktet
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
    Gustavsberg
    Arşivlendi

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Also available with 0,1 % lead,  GB412162740

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41216274
    • Ürün ailesiNautic
    • Ürün grubuWash through mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap