Publiko produktet
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 80 cm

    Black matte anodized aluminium with all visible details in black Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up Available in sizes up to 140 cm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB51SRWL80HBL
    • Ürün ailesiSquare
    • Ürün grubuShower wall
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • ETIM KoduEC010962
    • ETIM AdıShower door
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers